20148539
20148539
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 664,8856 Kč |
10 - 19 | 598,3802 Kč |
20 - 49 | 565,1636 Kč |
50 - 99 | 531,947 Kč |
100 + | 498,7304 Kč |
Velikost závitu | TR36 x 6 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 36.0 |
Stoupání závitu | 6.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 1950.0 |
A/F tol. h11 | 55.0 |
Hmotnost (kg) | 0.708 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku