Menu Vyhledávání

Šestihranné matice TR40 x 7 60.0 ocel

Šestihranná ocelová matice poskytuje bezpečný úchop a zabraňuje uvolnění v důsledku vibrací a pohybu. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Mají levostranný závit a používají se tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20148577

Staré objednací číslo:

20148577

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 143,2046 Kč
10 - 19 1 028,9925 Kč
20 - 49 971,7059 Kč
50 - 99 914,66 Kč
100 + 857,3734 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 143,20 Kč

1 x 1 143,2046 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR40 x 7
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 40.0
Stoupání závitu 7.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 2400.0
A/F tol. h11 60.0
Hmotnost (kg) 0.893
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás