20148584
20148584
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 060,9935 Kč |
10 - 19 | 954,8569 Kč |
20 - 49 | 901,9029 Kč |
50 - 99 | 848,7082 Kč |
100 + | 795,7542 Kč |
Velikost závitu | TR44 x 7 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 44.0 |
Stoupání závitu | 7.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 2940.0 |
A/F tol. h11 | 65.0 |
Hmotnost (kg) | 1.538 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku