20148607
20148607
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 841,4033 Kč |
10 - 19 | 2 557,1968 Kč |
20 + | 2 415,1838 Kč |
Velikost závitu | TR50 x 8 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 50.0 |
Stoupání závitu | 8.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 3790.0 |
A/F tol. h11 | 75.0 |
Hmotnost (kg) | 1.889 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku