Menu Vyhledávání

Šestihranné matice TR60 x 9 90.0 ocel

Šestihranná ocelová matice poskytuje bezpečný úchop a zabraňuje uvolnění v důsledku vibrací a pohybu. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Mají levostranný závit a používají se tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20148638

Staré objednací číslo:

20148638

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 5 675,3329 Kč
10 - 19 5 107,8947 Kč
20 + 4 824,1094 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 675,33 Kč

1 x 5 675,3329 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR60 x 9
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 9.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 5490.0
A/F tol. h11 90.0
Hmotnost (kg) 3.227
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás