Menu Vyhledávání

Šestihranné matice TR26 x 10 39.0 ocel

Šestihranná ocelová matice poskytuje bezpečný úchop a zabraňuje uvolnění v důsledku vibrací a pohybu. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Mají pravostranný závit a používají se tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20149703

Staré objednací číslo:

20149703

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 344,3454 Kč
10 - 19 310,0216 Kč
20 - 49 292,6912 Kč
50 - 99 275,3608 Kč
100 + 258,2711 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

344,35 Kč

1 x 344,3454 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR26 x 10
Počet závitů 2.0
Stoupání závitu 10.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 1005.0
A/F tol. h11 36.0
Hmotnost (kg) 0.216
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás