Menu Vyhledávání

Kroužky upínací 38.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Nedělená konstrukce

Tato pevná objímka hřídele má dva stavěcí šrouby dle DIN 553, které spolu svírají úhel o 135°. Zajišťuje se pomocí šroubu na hřídeli.
Nové objednací číslo:

10210147

Staré objednací číslo:

1337567

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10