Menu Vyhledávání

Silentbloky kulaté 8-32 pryž; ocel uhlíková

These vibration mounts is manufactured from black neoprene rubber with steel threaded studs moulded in. Used in machinery applications where vibrations are expected. These mounts dampen vibration and can reduce noise.
Nové objednací číslo:

10164266

Staré objednací číslo:

QM4T

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 107,9028 Kč
1000 + 64,4656 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

10 790,28 Kč

100 x 107,9028 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tvar kulaté
Způsob montáže se závitem
Orientace Vnější/vnitřní závit
Velikost závitu 8-32
Materiál základny pryž nitrilová
Materiál (podrobně) pryž nitrilová; ocel uhlíková
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás