Menu Vyhledávání

Silentbloky kulaté 10-32 pryž; ocel uhlíková

These vibration mounts is manufactured from black neoprene rubber with steel threaded studs moulded in. Used in machinery applications where vibrations are expected. These mounts dampen vibration and can reduce noise.
Nové objednací číslo:

10164280

Staré objednací číslo:

QM7

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 90,3605 Kč
500 + 88,3526 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

9 036,05 Kč

100 x 90,3605 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tvar kulaté
Způsob montáže se závitem
Orientace Vnější závit na obou koncích
Velikost závitu 10-32
Materiál základny pryž nitrilová
Materiál (podrobně) pryž nitrilová; ocel uhlíková
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás