Tyto spony jsou levným spojovacím prvkem, navrženým tak, aby fungoval stejně jako nýt nebo šroub. Konstrukce těchto spon umožňuje, že jsou snadněji odstranitelné než jiné druhy nýtů. Tato řada obsahuje různé styly, včetně těch, které mají zcela dutou kotvu, nebo těch, které mají částečně dutou kotvu.
Tyto hospodárné spony, vhodné pro montáž na přední panel, se snadno zacvaknou do kulatých otvorů a pokrývají menší plochu. Jsou ideální pro bezpečné udržení různých materiálů na svém místě, včetně kovů a plastů. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše zatlačte palcem na plochou hlavu kulatého tvaru.
Náš sortiment nabízí dobrou elektrickou izolaci, stejně jako odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Mohou být použity v elektronických, automobilových nebo strojních aplikacích. Tyto spony se úhledně vkládají do otvorů v panelech a jsou ideální pro dlouhodobé značky a displeje. Mohou být příležitostně odstraněny a znovu použity; avšak díky extra pevnému uchycení jsou vhodnější pro aplikace, které se nemění příliš často.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Délka ukotvení | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1699 Kč - 1,4445 Kč | 262 Skladem |
přírodní
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.165 - 0.185 in
4.2 - 4.7 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
1,1739 Kč - 1,4492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
1,1947 Kč - 1,4748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.311 - 0.331 in
7.9 - 8.4 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
1,1851 Kč - 1,4631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.032 - 0.107 in
0.81 - 2.72 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.085 - 0.09 in
2.16 - 2.29 mm
|
||
1,2475 Kč - 1,5402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
||
1,2512 Kč - 1,5449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
||
1,1699 Kč - 1,4445 Kč | 1100 Skladem |
přírodní
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
||
1,7642 Kč - 2,1781 Kč | 240 Skladem |
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.126 - 0.35 in
3.2 - 8.9 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.331 - 0.339 in
8.4 - 8.6 mm
|
||
3,5575 Kč - 4,3919 Kč | 181 Skladem |
přírodní
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 - 0.142 in
1.6 - 3.6 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.335 - 0.346 in
8.5 - 8.8 mm
|
||
1,1947 Kč - 1,4748 Kč | 3000 Skladem |
přírodní
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.146 in
1.6 - 3.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
||
2,9942 Kč - 3,6965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.358 - 0.382 in
9.1 - 9.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
2,8586 Kč - 2,8586 Kč | 2000 Skladem |
přírodní
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
3,1235 Kč - 4,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,1235 Kč - 4,3646 Kč | 21162 Skladem |
přírodní
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
3,1235 Kč - 4,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
5,9264 Kč - 8,2273 Kč | 20500 Skladem |
přírodní
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
6,3448 Kč - 8,799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,1235 Kč - 4,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
3,1235 Kč - 4,3646 Kč | 5100 Skladem |
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,8904 Kč - 5,02 Kč | 139 Skladem |
přírodní
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||