Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 35.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Nové objednací číslo:

20069599

Staré objednací číslo:

301435040050

3000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 78,1399 Kč
50 + 39,0586 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

390,70 Kč

5 x 78,1399 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 35.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Velikost závitu M4
Typ závitu Metrický
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás