Menu Vyhledávání

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Skladem

Tyto distanční sloupky pro desky plošných spojů lze snadno namontovat ručně. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
6,6933 Kč - 6,6933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
9,036 Kč - 9,036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
5,8985 Kč - 5,8985 Kč 626 Skladem
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
8,4225 Kč - 8,4225 Kč 50 Skladem
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
7,5578 Kč - 7,5578 Kč 300 Skladem
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
8,0878 Kč - 8,0878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381441

Cenové rozmezí
6,6933 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 13.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381489

Cenové rozmezí
9,036 Kč - 9,036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Rozpěrky pro desky plošných spojů 5.0 mm (H) polyamid UL94 V-2 přírodní

10381434

Cenové rozmezí
5,8985 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
626 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381472

Cenové rozmezí
8,4225 Kč - 8,4225 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381458

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 7,5578 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381465

Cenové rozmezí
8,0878 Kč - 8,0878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm