Zátky do trubek jsou k dispozici s různými funkcemi. Vkládají se do konců trubek; jsou ideální pro uchycení vyrovnávacích nožiček nebo koleček.
Tato řada horizontálních vložek je navržena pro vkládání do obdélníkových trubek a poskytuje čistý a úhledný vzhled aplikace.
Zákazníci si mohou vybrat ze čtyř možností, které umožňují různé konfigurace spojení. Mezi ně patří:
Typ 1 má 1 úroveň a 2 směry
Typ 2 má 1 úroveň, 2 směry a závit na vrcholu
Typ 3 má 1 úroveň, 2 směry a závit na základně
Typ 4 má 1 úroveň, 2 směry a 2 závity
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka hlavy | Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | Délka hlavy | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,9497 Kč - 40,269 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
20,6243 Kč - 23,7533 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
47,509 Kč - 117,976 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
26,2157 Kč - 65,1933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
50,8397 Kč - 58,5535 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
19,7872 Kč - 49,1822 Kč | 280 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
57,6745 Kč - 124,8707 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
38,1383 Kč - 94,9937 Kč | 100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
28,7463 Kč - 68,5477 Kč | 100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
53,9375 Kč - 110,3152 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
35,902 Kč - 41,3574 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
21,8622 Kč - 25,1817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
43,8276 Kč - 89,6311 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
39,8609 Kč - 45,9149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
56,9774 Kč - 142,4905 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
53,3799 Kč - 113,0988 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
22,5483 Kč - 56,0769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
53,3099 Kč - 132,5315 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
43,9966 Kč - 50,6764 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku