Menu Vyhledávání

Spojky profilů 1.0 mm 30.0 mm matné polyamid

Sedlové podložky určené k použití při montáži trubek kruhového průřezu. Dokážou pojmout kulaté trubky a fixovat je v požadované poloze, čímž omezuje nadměrný pohyb a vibrace. Černá barva a vyrobeno z nylonového materiálu.
Nové objednací číslo:

10216330

Staré objednací číslo:

146006511401

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 74,7287 Kč
250 - 999 32,8394 Kč
1000 + 25,5603 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 868,22 Kč

25 x 74,7287 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál polyamid
Povrchová úprava matné
Barva černá
Tvar hlavy kulaté
Velikost závitu M6
D 30.0 mm
H 26.0 mm
WT 1.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás