Menu Vyhledávání

Spojky profilů 22.2 mm 20 černá polyethylen

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 7/8 in. Natural made from PE.
Nové objednací číslo:

10093351

Staré objednací číslo:

199470

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 72,0113 Kč
1000 + 34,6939 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

7 201,13 Kč

100 x 72,0113 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál polyethylen
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva černá
Tvar hlavy kulaté
Typ 1
Kovové jádro Ne
D 22.2 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás