Menu Vyhledávání

Spojky profilů 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Leštěný polyamid

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10254950

Staré objednací číslo:

463683

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 199 380,7409 Kč
200 + 199,4069 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

380,74 Kč

1 x 380,7409 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál polyamid
Povrchová úprava Leštěný
Barva černá
Typ 1
D 25.0 mm
A1 45.0 °
A2 200.0 °
WT 1.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás