Menu Vyhledávání

Rovná trubková spojka kulaté 20.0 mm polyethylen černá

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 20 mm. Black made from PA.
Nové objednací číslo:

10255063

Staré objednací číslo:

463696

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
65 - 324 113,3795 Kč
325 + 59,334 Kč
Standardní balení: 325

Objednávejte násobky 65

Cena celkem:

7 369,67 Kč

65 x 113,3795 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál polyethylen
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Barva černá
Tvar hlavy kulaté
Typ 1
Kovové jádro Ano
D 20.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás