Menu Vyhledávání

Spony hadicové 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 36.0 - 39.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nové objednací číslo:

10456378

Staré objednací číslo:

600486

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 20.0 mm
D 36.0 - 39.0 mm
Způsob montáže montáž nasazením
Barva přírodní
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7307298090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás