Menu Vyhledávání

Spony hadicové 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 64.0 - 67.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nové objednací číslo:

10456385

Staré objednací číslo:

600493

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 78,0604 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

3 903,02 Kč

50 x 78,0604 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 22.0 mm
Způsob montáže montáž nasazením
Barva přírodní
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7307298090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás