Menu Vyhledávání

Spony hadicové 86.0 mm 91.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 86.0 - 91.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nové objednací číslo:

10308080

Staré objednací číslo:

600497

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 + 103,3987 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 584,97 Kč

25 x 103,3987 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 24.0 mm
D 86.0 - 91.0 mm
Způsob montáže montáž nasazením
Barva přírodní
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7307298090

Produkt 600497 nahrazuje:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Rozpětí vnitřního průměru - 86 - 91 mm | 3.386 - 3.583 in ; Šířka (mm) - 24.0 mm | 0.945 in ; nasazením na hadici
Nové objednací číslo: 10349380
Staré objednací číslo: 1464111

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás