Menu Vyhledávání

Spony hadicové 98.0 mm 103.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 98.0 - 103.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nové objednací číslo:

10554487

Staré objednací číslo:

600499

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 24.0 mm
Způsob montáže montáž nasazením
Barva přírodní
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7307298090

Produkt 600499 nahrazuje:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Inside Diameter Range - 98.0 - 103.0 mm | 3.858 - 4.055 in ; Width - 24.0 mm | 0.945 in ;
Nové objednací číslo: 10350553
Staré objednací číslo: 1475414

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás