Menu Vyhledávání

Spony hadicové 6.6 mm 8.0 mm polyamid černá

Tato černá svorka je vyrobena z polyamidu 6.6. Díky konstrukci se zajištěním je ideální pro aplikace vyžadující trvalé nebo dočasné pevné připojení hadic, trubek a kabelů k armatuře. Tento materiál má vysokou odolnost vůči chemikáliím.
Nové objednací číslo:

10087916

Staré objednací číslo:

135010159902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 10,5281 Kč
500 - 999 7,4742 Kč
1000 + 5,7591 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 052,81 Kč

100 x 10,5281 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 5.0 mm
d1 6.6 mm
d2 8.0 mm
Způsob montáže Rychlá montáž
Barva černá
Materiál polyamid
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás