Menu Vyhledávání

Spony hadicové 10.2 mm 12.0 mm polyamid šedá

Tato šedá svorka je vyrobena z polyamidu 6.6. Díky konstrukci se zajištěním je ideální pro aplikace vyžadující trvalé nebo dočasné pevné připojení hadic, trubek a kabelů k armatuře. Tento materiál má vysokou odolnost vůči chemikáliím.
Nové objednací číslo:

10087985

Staré objednací číslo:

135010400202

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,8947 Kč
500 - 999 8,4225 Kč
1000 + 6,512 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 189,47 Kč

100 x 11,8947 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 6.0 mm
d1 10.2 mm
d2 12.0 mm
Způsob montáže Rychlá montáž
Barva Grey
Materiál polyamid
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás