Menu Vyhledávání

Spony hadicové 12.8 mm 15.0 mm polyamid šedá

Tato šedá svorka je vyrobena z polyamidu 6.6. Díky konstrukci se zajištěním je ideální pro aplikace vyžadující trvalé nebo dočasné pevné připojení hadic, trubek a kabelů k armatuře. Tento materiál má vysokou odolnost vůči chemikáliím.
Nové objednací číslo:

10088043

Staré objednací číslo:

135010600202

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 14,8648 Kč
500 - 999 10,5559 Kč
1000 + 8,1435 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 486,48 Kč

100 x 14,8648 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 7.0 mm
D 12.8 - 15.0 mm
Způsob montáže Rychlá montáž
Barva Grey
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás