Menu Vyhledávání

Spony hadicové 12.8 mm 15.0 mm polyamid černá

Tato černá svorka je vyrobena z polyamidu 6.6. Díky konstrukci se zajištěním je ideální pro aplikace vyžadující trvalé nebo dočasné pevné připojení hadic, trubek a kabelů k armatuře. Tento materiál má vysokou odolnost vůči chemikáliím.
Nové objednací číslo:

10088067

Staré objednací číslo:

135010659902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 16,3569 Kč
500 - 999 11,6018 Kč
1000 + 8,9524 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 635,69 Kč

100 x 16,3569 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 7.0 mm
d1 12.8 mm
d2 15.0 mm
Způsob montáže Rychlá montáž
Barva černá
Materiál polyamid
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás