Menu Vyhledávání

Spony hadicové 15.0 mm 17.2 mm polyamid bílá

Tato bílá svorka je vyrobena z polyamidu 6.6. Díky konstrukci se zajištěním je ideální pro aplikace vyžadující trvalé nebo dočasné pevné připojení hadic, trubek a kabelů k armatuře. Tento materiál má vysokou odolnost vůči chemikáliím.
Nové objednací číslo:

10088081

Staré objednací číslo:

135010711302

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 13,6378 Kč
500 - 999 10,4444 Kč
1000 + 8,3946 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 363,78 Kč

100 x 13,6378 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 7.0 mm
D 15.0 - 17.2 mm
Způsob montáže Rychlá montáž
Barva bílá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás