Menu Vyhledávání

Spony hadicové 32.5 mm 35.5 mm polyamid černá

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 6.6-8 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Nové objednací číslo:

10088302

Staré objednací číslo:

135011559902

13500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 24,2077 Kč
500 - 999 18,5462 Kč
1000 + 14,8928 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 420,77 Kč

100 x 24,2077 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 8.0 mm
D 32.5 - 35.5 mm
Způsob montáže Rychlá montáž
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás