Menu Vyhledávání

Spony hadicové 56.5 mm 60.5 mm polyamid černá

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 15-17.2 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Nové objednací číslo:

10088487

Staré objednací číslo:

135012359902

1870 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 37,4271 Kč
250 - 999 24,5424 Kč
1000 + 19,1039 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 871,36 Kč

50 x 37,4271 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 8.0 mm
D 56.5 - 60.5 mm
Způsob montáže Rychlá montáž
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás