Menu Vyhledávání

Spony hadicové 66.0 mm 70.0 mm polyamid černá

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 18.2-20.5 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Nové objednací číslo:

10088531

Staré objednací číslo:

135012559902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 60,2125 Kč
250 - 999 43,493 Kč
1000 + 37,1621 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

3 010,63 Kč

50 x 60,2125 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 8.0 mm
D 66.0 - 70.0 mm
Způsob montáže Rychlá montáž
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás