Menu Vyhledávání

Spony hadicové 80.0 mm 85.0 mm polyamid bílá

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 22-25 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Nové objednací číslo:

10088609

Staré objednací číslo:

135012811302

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 64,1309 Kč
250 - 999 46,3098 Kč
1000 + 39,6025 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

3 206,55 Kč

50 x 64,1309 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 8.0 mm
D 80.0 - 85.0 mm
Způsob montáže Rychlá montáž
Barva bílá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás