Menu Vyhledávání

Spony hadicové 5.6 mm 6.5 mm polyamid černá

This black hose clamp is made of Nylon . It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 5.59-6.5 mm.
Nové objednací číslo:

10221471

Staré objednací číslo:

22DGHC00A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,9788 Kč
2500 - 9999 1,7811 Kč
10000 + 1,6029 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

989,40 Kč

500 x 1,9788 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 4.3 mm
D 5.6 - 6.5 mm
Způsob montáže Dvojitý úchop
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás