Menu Vyhledávání

Spony hadicové 10.2 mm 11.9 mm polyamid černá

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 10.21-11.81 mm.
Nové objednací číslo:

10221495

Staré objednací číslo:

22DGHC00C

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,756 Kč
5000 - 19999 4,2804 Kč
20000 + 3,8524 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 756,00 Kč

1000 x 4,756 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 5.8 mm
D 10.2 - 11.9 mm
Způsob montáže Dvojitý úchop
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás