Menu Vyhledávání

Spony hadicové 20.3 mm 23.0 mm polyamid černá

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 20.29-23.01 mm.
Nové objednací číslo:

10221556

Staré objednací číslo:

22DGHC00J

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 6,5926 Kč
1250 - 4999 5,9334 Kč
5000 + 5,3401 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 648,15 Kč

250 x 6,5926 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 6.4 mm
D 20.3 - 23.0 mm
Způsob montáže Dvojitý úchop
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás