Menu Vyhledávání

Spony hadicové 24.5 mm 27.7 mm polyamid černá

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 24.51-27.61 mm.
Nové objednací číslo:

10221570

Staré objednací číslo:

22DGHC00L

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 6,8704 Kč
1250 - 4999 6,1832 Kč
5000 + 5,5649 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 717,60 Kč

250 x 6,8704 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 7.1 mm
D 24.5 - 27.7 mm
Způsob montáže Dvojitý úchop
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás