Menu Vyhledávání

Spony hadicové 28.8 mm 32.2 mm polyamid černá

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 28.8-32.21 mm.
Nové objednací číslo:

10221594

Staré objednací číslo:

22DGHC00N

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 8,35 Kč
1250 - 4999 7,515 Kč
5000 + 6,7634 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 087,50 Kč

250 x 8,35 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 9.0 mm
D 28.8 - 32.2 mm
Způsob montáže Dvojitý úchop
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás