Menu Vyhledávání

Spony hadicové 40.1 mm 44.2 mm polyamid černá

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 40.11-44.2 mm.
Nové objednací číslo:

10221631

Staré objednací číslo:

22DGHC00S

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 12,4782 Kč
1250 - 4999 11,2304 Kč
5000 + 10,1073 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

3 119,55 Kč

250 x 12,4782 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 9.0 mm
D 40.1 - 44.2 mm
Způsob montáže Dvojitý úchop
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás