Menu Vyhledávání

Spony hadicové 63.0 mm 67.4 mm polyamid černá

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 62.99-67.41 mm.
Nové objednací číslo:

10221709

Staré objednací číslo:

22DGHC064

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 16,4083 Kč
1250 - 4999 14,7674 Kč
5000 + 13,2906 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

4 102,08 Kč

250 x 16,4083 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 9.2 mm
D 63.0 - 67.4 mm
Způsob montáže Dvojitý úchop
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás