Menu Vyhledávání

Spony hadicové 65.9 mm 71.7 mm polyamid černá

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 65.81-71.7 mm.
Nové objednací číslo:

10221723

Staré objednací číslo:

22DGHC066

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 16,9448 Kč
1250 - 4999 15,2504 Kč
5000 + 13,7253 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

4 236,20 Kč

250 x 16,9448 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 9.2 mm
D 65.9 - 71.7 mm
Způsob montáže Dvojitý úchop
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás