Menu Vyhledávání

Spony hadicové 97.7 mm 102.1 mm polyamid černá

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 97.66-102.1 mm.
Nové objednací číslo:

10221785

Staré objednací číslo:

22DGHC096

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 26,8142 Kč
1250 - 4999 24,1328 Kč
5000 + 21,7194 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

6 703,55 Kč

250 x 26,8142 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 8.5 mm
D 97.7 - 102.1 mm
Způsob montáže Dvojitý úchop
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás