Menu Vyhledávání

Spony hadicové 1.7 mm 7.6 mm polyamid černá

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 1.65-7.62 mm.
Nové objednací číslo:

10221440

Staré objednací číslo:

22DGHC0AA

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,0653 Kč
2500 - 9999 1,8587 Kč
10000 + 1,6728 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 032,65 Kč

500 x 2,0653 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 4.5 mm
D 1.7 - 7.6 mm
Způsob montáže Dvojitý úchop
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás