Menu Vyhledávání

Spony hadicové 18.5 mm 20.1 mm polyamid černá

Tato hadicová svorka je nastavitelná pro průměry svazku do ; dodáváno v , což je ideální pro bezpečné textilní návleky na hadice nebo spoje trubek.
Nové objednací číslo:

10362419

Staré objednací číslo:

22HC0750B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 5,8249 Kč
2500 - 9999 5,2425 Kč
10000 + 4,7181 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 912,45 Kč

500 x 5,8249 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 5.6 mm
d1 18.5 mm
d2 20.1 mm
Způsob montáže se zajištěním
Barva černá
Materiál polyamid
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás