Menu Vyhledávání

Spony hadicové 7.2 mm 7.9 mm polyamid bílá

White Quick Assembly Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies, with an inside diamater range of 7.2 - 7.9 mm | 0.283 - 0.312 in
Nové objednací číslo:

10362525

Staré objednací číslo:

22HSC0015

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 3,93 Kč
2500 - 9999 3,5369 Kč
10000 + 3,1833 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 965,00 Kč

500 x 3,93 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 3.8 mm
D 7.2 - 7.9 mm
Způsob montáže Rychlá montáž
Barva bílá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 7307291090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás