Menu Vyhledávání

Spony kabelové 7 černá

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 17.8 mm diameter.
Nové objednací číslo:

10087251

Staré objednací číslo:

12878

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 199 39,714 Kč
200 - 999 26,4388 Kč
1000 - 1999 12,6198 Kč
2000 + 7,9623 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 971,40 Kč

100 x 39,714 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kabelu 17.8 mm
Průměr otvoru 6.0 mm
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás