Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka základny | Délka základny | Velikost otvoru | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Způsob montáže | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7092 Kč - 3,7092 Kč | 1000 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.300 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
|||||
16,4266 Kč - 16,4266 Kč | 1000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.750 - 0.85 in
19.1 - 21.6 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||
11,0858 Kč - 11,0858 Kč | 1000 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.150 - 0.252 in
3.8 - 6.4 mm
|
Nacvaknutí
|
|||||
7,3766 Kč - 7,3766 Kč | 37 Skladem |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.450 - 0.551 in
11.4 - 14.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||
5,0618 Kč - 5,0618 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 - 0.299 in
5.1 - 7.6 mm
|
Nacvaknutí
|
|||||
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | 1490 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
samolepicí
|
|||||
14,2791 Kč - 14,2791 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.400 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
samolepicí
|
|||||
12,5082 Kč - 13,8887 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.591 - 0.787 in
15.0 - 20.0 mm
|
samolepicí
|
|||||
14,2233 Kč - 14,2233 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.300 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
samolepicí
|
|||||
11,7133 Kč - 13,0102 Kč | 58 Skladem |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
samolepicí
|
|||||
4,1833 Kč - 4,1833 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||
8,5758 Kč - 8,5758 Kč | 4000 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 - 0.598 in
12.7 - 15.2 mm
|
Nacvaknutí
|
|||||
3,0538 Kč - 3,7092 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.400 - 0.469 in
10.2 - 11.9 mm
|
Nacvaknutí
|
|||||
3,2072 Kč - 3,8766 Kč | 500 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||
4,253 Kč - 4,253 Kč | 12550 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
samolepicí
|
|||||
22,0882 Kč - 34,7497 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
0.276 - 0.394 in
7.0 - 10.0 mm
|
samolepicí
|
|||||
11,2811 Kč - 11,2811 Kč | 293 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
samolepicí
|
|||||
5,3686 Kč - 5,3686 Kč | 9870 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
samolepicí
|
|||||
14,4465 Kč - 14,4465 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
samolepicí
|
|||||
4,6853 Kč - 4,6853 Kč | 17468 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
samolepicí
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku