Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).
Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.
Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.
Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2
Produktová řada: SR1968
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška hlavy | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8748 Kč - 1,08 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.272 in
6.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,8341 Kč - 1,0299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.224 in
5.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
0,8341 Kč - 1,0299 Kč | 67000 Skladem |
0.291 in
7.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,7524 Kč - 0,9288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,8626 Kč - 1,0651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
1,0317 Kč - 1,2735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
0,8626 Kč - 1,0651 Kč | 640 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
2,194 Kč - 2,7087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
0,9219 Kč - 1,138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
2,2864 Kč - 2,8227 Kč | 6000 Skladem |
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
2,0187 Kč - 2,4923 Kč | 510 Skladem |
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
3,6353 Kč - 4,4881 Kč | 475 Skladem |
0.346 in
8.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
1,6086 Kč - 1,9858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
3,498 Kč - 4,3183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
2,8988 Kč - 3,5788 Kč | 4695 Skladem |
0.382 in
9.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
1,5761 Kč - 1,9459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm
|
||
1,5618 Kč - 1,928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.248 in
6.1 - 6.3 mm
|
||
1,7865 Kč - 2,2056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.614 in
15.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
1,5979 Kč - 1,9727 Kč | 150 Skladem |
0.524 in
13.3 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,9191 Kč - 1,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||