Menu Vyhledávání

Spony zacvakávací

Skladem

Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).

Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.

Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.

Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2

Produktová řada: SR1968

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 105
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška hlavy Tloušťka panelu Průměr hlavy Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
2,0869 Kč - 2,5766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.6 mm
10.2 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
1,6051 Kč - 1,9818 Kč 300 Skladem
13.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
2,1313 Kč - 2,6311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.8 mm
12.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
1,7865 Kč - 2,2056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.6 mm
11.1 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
1,8604 Kč - 2,2968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
1,5618 Kč - 1,928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
5.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.3 mm
0,9162 Kč - 1,131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
4.0 mm
11.9 mm
5.1 - 5.2 mm
0,8748 Kč - 1,08 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.9 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
3,498 Kč - 4,3183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
2,194 Kč - 2,7087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
9.3 mm
15.1 mm
6.2 - 6.6 mm
1,5761 Kč - 1,9459 Kč 150 Skladem
10.8 mm
6.4 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
2,2864 Kč - 2,8227 Kč 6000 Skladem
16.6 mm
12.2 mm
15.1 mm
6.2 mm
1,4968 Kč - 1,848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.7 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
1,1588 Kč - 1,4304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.9 mm
8.0 mm
3.6 mm
2.4 - 2.8 mm
0,9191 Kč - 1,1348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
3,6353 Kč - 4,4881 Kč 475 Skladem
8.8 mm
4.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
1,5186 Kč - 1,875 Kč 185 Skladem
10.6 mm
7.0 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
1,5761 Kč - 1,9459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
2,2864 Kč - 2,8227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.6 mm
12.2 mm
15.1 mm
0,9219 Kč - 1,138 Kč 950 Skladem
5.1 mm
2.9 mm
6.4 mm
  • z/ze 6
N/A přírodní 10.2 mm 10.1 mm (PT)

10224403

Cenové rozmezí
2,5766 Kč - 2,0869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.2 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    14.6 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    14.6 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 9.5 mm 9.5 mm (PT)

10224397

Cenové rozmezí
1,9818 Kč - 1,6051 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    13.7 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    13.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 12.6 mm 12.6 mm (PT)

10224434

Cenové rozmezí
2,6311 Kč - 2,1313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    16.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    16.8 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 11.1 mm 11.13 mm (PT)

10224441

Cenové rozmezí
2,2056 Kč - 1,7865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    15.6 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    15.6 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 1.6 mm 1.63 mm (PT)

10224311

Cenové rozmezí
2,2968 Kč - 1,8604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.2 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    5.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    5.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 5.6 mm 5.5 mm (PT)

10224359

Cenové rozmezí
1,928 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.3 mm
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.0 mm 3.8 mm (PT)

10224229

Cenové rozmezí
1,131 Kč - 0,9162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.1 - 5.2 mm
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Průměr hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    7.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.4 mm 3.4 mm (PT)

10224113

Cenové rozmezí
1,08 Kč - 0,8748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.1 mm
  • Délka ukotvení
    6.9 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    6.9 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10224052

Cenové rozmezí
4,3183 Kč - 3,498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.3 - 2.4 mm
  • Délka ukotvení
    3.4 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 9.3 mm 9.2 mm (PT)

10224274

Cenové rozmezí
2,7087 Kč - 2,194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.2 - 6.6 mm
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.4 mm 6.3 mm (PT)

10224366

Cenové rozmezí
1,9459 Kč - 1,5761 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    10.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    10.8 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 12.2 mm 12.2 mm (PT)

10224250

Cenové rozmezí
2,8227 Kč - 2,2864 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.2 mm
  • Délka ukotvení
    16.6 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    16.6 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 16.2 mm 16.1 mm (PT)

10224045

Cenové rozmezí
1,848 Kč - 1,4968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.6 - 4.8 mm
  • Délka ukotvení
    20.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    20.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 8.0 mm 8.0 mm (PT)

10224205

Cenové rozmezí
1,4304 Kč - 1,1588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.4 - 2.8 mm
  • Délka ukotvení
    9.9 mm
  • Průměr hlavy
    3.6 mm
  • Výška hlavy
    9.9 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 8.1 mm 8.1 mm (PT)

10224304

Cenové rozmezí
1,1348 Kč - 0,9191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.2 mm
  • Délka ukotvení
    10.3 mm
  • Průměr hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    10.3 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.8 mm 4.8 mm (PT)

10224342

Cenové rozmezí
4,4881 Kč - 3,6353 Kč

Skladové zásoby
475 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Délka ukotvení
    8.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    8.8 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 7.0 mm 7.0 mm (PT)

10224243

Cenové rozmezí
1,875 Kč - 1,5186 Kč

Skladové zásoby
185 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.5 mm
  • Délka ukotvení
    10.6 mm
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    10.6 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.3 mm 4.4 mm (PT)

10224267

Cenové rozmezí
1,9459 Kč - 1,5761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.6 - 6.8 mm
  • Délka ukotvení
    9.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    9.1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A černá 12.2 mm 12.2 mm (PT)

10365595

Cenové rozmezí
2,8227 Kč - 2,2864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.6 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    16.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A černá 2.9 mm 2.9 mm (PT)

10365564

Cenové rozmezí
1,138 Kč - 0,9219 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.1 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    5.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6