Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).
Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.
Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.
Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2
Produktová řada: SR1968
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška hlavy | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5053 Kč - 1,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.154 - 0.161 in
3.9 - 4.1 mm
|
||
4,4761 Kč - 6,024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.094 - 0.098 in
2.4 - 2.5 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,5639 Kč | 100 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,7869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
4,5179 Kč - 6,7212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.173 in
4.1 - 4.4 mm
|
||
4,5599 Kč - 7,516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
4,6017 Kč - 8,4503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
4,769 Kč - 10,1795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
4,8526 Kč - 13,2612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm
|
||
4,4761 Kč - 5,9264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.091 - 0.118 in
2.3 - 3.0 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
4,5041 Kč - 6,54 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
4,4761 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.094 - 0.098 in
2.4 - 2.5 mm
|
||
4,4623 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
4,4901 Kč - 6,3586 Kč | 100 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
4,8248 Kč - 11,3648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
4,5319 Kč - 6,9165 Kč | 150 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
4,5599 Kč - 7,7113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.