Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm acetal (POM) přírodní

Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže. To usnadňuje jejich montáž i demontáž. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení. Tyto nýty slouží jako víceúčelový nýt, ideální pro aplikace vyžadující montáž nýtu zpředu. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje.
Nové objednací číslo:

10088661

Staré objednací číslo:

137002000005

138000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,6813 Kč
1000 + 2,6354 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 840,65 Kč

500 x 3,6813 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 3.9 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.0 - 5.0 mm
Délka ukotvení 14.0 mm
Průměr hlavy 9.0 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ nýtu Spony zarážecí
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás