Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm acetal (POM) přírodní

Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže. To usnadňuje jejich montáž i demontáž. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení. Tyto nýty slouží jako víceúčelový nýt, ideální pro aplikace vyžadující montáž nýtu zpředu. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje.
Nové objednací číslo:

10088708

Staré objednací číslo:

137003100005

7000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,1973 Kč
1000 + 3,012 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 098,65 Kč

500 x 4,1973 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 4.7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.0 - 5.5 mm
Délka ukotvení 15.0 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ nýtu Spony zarážecí
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás