Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm acetal (POM) černá

Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže. To usnadňuje jejich montáž i demontáž. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení. Tyto nýty slouží jako víceúčelový nýt, ideální pro aplikace vyžadující montáž nýtu zpředu. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje.
Nové objednací číslo:

10088739

Staré objednací číslo:

137004059905

28290 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,4623 Kč
1000 + 3,1933 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 231,15 Kč

500 x 4,4623 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 6.4 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.5 - 6.5 mm
Délka ukotvení 17.0 mm
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ nýtu Spony zarážecí
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás